Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Estilo de cabo  Primário

Recursos de configuração

  • Número de fitas  19

  • Número de condutores  2

Características elétricas

  • Tensão de operação (VAC) 600

Características do corpo

  • Cor do fio (base)  Azul, Branco, Preto, Vermelho

  • Material de isolamento de fio e cabo  ETFE modificado e transligado por radiação, Polímero de ETFE reticulado de radiação modificada

  • Material condutor  Cobre revestido de prata

Dimensões

  • Diâmetro do cabo externo  3.58 mm [ .138 in ]

  • Tamanho do fio (AWG) 29

  • Faixa do diâmetro do condutor  1,32 mm [ 0,052 in ]

  • Tamanho do fio (AWG) 16

  • Tamanho do fio (mm²) 1.31

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]

  • Tipo de cabo  Espec 55A, SPEC 55

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-55A-SC-2T16

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.