Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do corpo

  • Cor do fio (base)  Branco, Azul, Preto

  • Material de isolamento de fio e cabo  Polímero de ETFE reticulado de radiação modificada, ETFE modificado e transligado por radiação

  • Material condutor  Cobre revestido de prata, Liga de cobre de alta resistência revestida de prata

Recursos de configuração

  • Número de fitas  19

  • Número de condutores  2

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]

  • Tipo de cabo  Espec 55A, SPEC 55

Dimensões

  • Tamanho do fio (AWG) 32

  • Diâmetro do cabo externo  2,66 mm [ .102 in ]

  • Faixa do diâmetro do condutor  0,94 mm [ .037 in ]

  • Tamanho do fio (AWG) 20

  • Tamanho do fio (mm²) .52

Características do tipo do produto

  • Estilo de cabo  Primário

Características elétricas

  • Tensão de operação (VAC) 600, 1000

Outro

  • Conformidade com RoHS da UE  Não conforme, Conforme

  • Conformidade com ELV da UE  Conforme, Não conforme

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-55A-SC-2T20

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.