Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
Recursos de configuração
-
Número de fitas
7
-
Número de Pares
1
-
Número de condutores
2
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC)
600
Características do corpo
-
Cor do fio (listra)
Azul
-
Cor do fio (base)
Branco
-
Material de isolamento de fio e cabo
Polímero de ETFE reticulado de radiação modificada
-
Material condutor
Cobre revestido de prata, Liga de cobre de alta resistência revestida de prata
Dimensões
-
Diâmetro do cabo externo
1.88 mm [ .074 in ]
-
Tamanho do fio (AWG)
36
-
Faixa do diâmetro do condutor
.38 mm [ .015 in ]
-
Tamanho do fio (CMA)
.89
-
Tamanho do fio (AWG)
28
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]
-
Tipo de cabo
SPEC 55
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Pacote
-
Quantidade de embalagem
1
Outro
-
Fonte do produto
EUA, REINO UNIDO
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-55A-SC-2TP-28