Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Estilo de cabo  Construção Especial, Primário

Recursos de configuração

  • Número de fitas  19

  • Número de condutores  1

Características elétricas

  • Tensão de operação (V) 600

Características do corpo

  • Material de isolamento de fio e cabo  ETFE modificado e transligado por radiação, Polímero de ETFE reticulado de radiação modificada

  • Material condutor  Cobre banhado a prata sólida, Cobre revestido de prata, Liga de cobre de alta resistência revestida de prata

  • Cor do fio (base)  Amarelo, Azul, Branco, Cinza, Marrom, Preto, Verde, Verde Claro, Vermelho, Violeta

  • Cor do fio (listra)  Azul, Cinza, Laranja, Preto, Violeta

Dimensões

  • Diâmetro do cabo externo (mm) .81, 1.02, 0,67

  • Diâmetro do cabo externo (in) .04, 0,026, 0,032

  • Tamanho do fio (AWG) 38

  • Espessura do isolamento do cabo (in) .005

  • Faixa do diâmetro do condutor (mm) 0,66, .48 – .5

  • Faixa do diâmetro do condutor (in) .026, .019 – .02

  • Espessura do isolamento do cabo  .13 mm [ .005 in ]

  • Tamanho do fio (AWG) 26

  • Tamanho do fio (mm²) .13

Condições de uso

  • Tipo de cabo  Espec 55A, SPEC 55

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -65 – 200

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -65 – 200

Outro

  • Fonte do produto  EUA, REINO UNIDO

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-55A-SC-H-26

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.