Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
Recursos de configuração
-
Número de fitas
37
-
Número de condutores
1
Características elétricas
-
Tensão de operação (V)
600, 1000
Características do corpo
-
Material de isolamento de fio e cabo
Polímero de ETFE reticulado de radiação modificada
-
Material condutor
Cobre revestido de prata
-
Cor do fio (base)
Amarelo, Azul, Branco, Preto, Verde, Vermelho
Dimensões
-
Diâmetro do cabo externo (mm)
2.62, 2.82
-
Diâmetro do cabo externo (in)
.103, .111
-
Espessura do isolamento do cabo (in)
.005
-
Tamanho do fio (AWG)
28
-
Faixa do diâmetro do condutor (mm)
2,24, 2,16, 2.15 – 2.21
-
Faixa do diâmetro do condutor (in)
.085, .088, .085 – .087
-
Espessura do isolamento do cabo
.13 mm [ .005 in ]
-
Espessura do isolamento do cabo (mm)
.13
-
Tamanho do fio (AWG)
12
Condições de uso
-
Tipo de cabo
SPEC 55
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-65 – 200
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-55A-SC-H12