Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Recursos de configuração

  • Número de fitas  19

  • Número de condutores  1

Dimensões

  • Espessura do isolamento do cabo (in) .009

  • Tamanho do fio (AWG) 27

  • Diâmetro do cabo externo  2.39 mm [ .094 in ]

  • Faixa do diâmetro do condutor  1.7 mm [ .067 in ]

  • Tamanho do fio (AWG) 14

Outro

  • Fonte do produto  EUA

  • Conformidade com RoHS da UE  Conforme

  • Conformidade com ELV da UE  Conforme

Características do tipo do produto

  • Estilo de cabo  Primário

Condições de uso

  • Tipo de cabo  SPEC 55

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -65 – 200

Características elétricas

  • Tensão de operação (V) 600

Características do corpo

  • Material de isolamento de fio e cabo  Polímero de ETFE reticulado de radiação modificada

  • Material condutor  Cobre revestido de prata

  • Cor do fio (base)  Preto, Rosa, Laranja, Branco, Marrom, Vermelho, Amarelo, Verde

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-55A-SC-H14

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.