Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Estilo de cabo  Primário

Recursos de configuração

  • Número de fitas  19

  • Número de condutores  1

Características elétricas

  • Tensão de operação (V) 600

Características do corpo

  • Cor do cabo  Laranja, Vermelho

  • Material de isolamento de fio e cabo  Polímero de ETFE reticulado de radiação modificada

  • Material condutor  Cobre revestido de prata

  • Cor do fio (base)  Azul, Branco, Laranja, Marrom, Preto, Vermelho

Dimensões

  • Diâmetro do cabo externo (mm) 1.52, 1.78

  • Diâmetro do cabo externo (in) .06, .07

  • Tamanho do fio (AWG) 30

  • Espessura do isolamento do cabo (in) .005

  • Faixa do diâmetro do condutor (mm) 1.19, 1.27

  • Faixa do diâmetro do condutor (in) .047, .05

  • Espessura do isolamento do cabo  .13 mm [ .005 in ]

  • Tamanho do fio (AWG) 18

Condições de uso

  • Tipo de cabo  SPEC 55

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -65 – 200

Outro

  • Fonte do produto  EUA, REINO UNIDO

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-55A-SC-H18

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.