Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do corpo
-
Cor do fio (base)
Branco, Azul, Preto, Vermelho
-
Material de isolamento de fio e cabo
Polímero de ETFE reticulado de radiação modificada, ETFE modificado e transligado por radiação
-
Material condutor
Cobre com revestimento de estanho, Cobre revestido de estanho
Recursos de configuração
-
Número de fitas
19
-
Número de condutores
2
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]
-
Tipo de cabo
SPEC 55
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG)
27
-
Diâmetro do cabo externo
4,47 mm [ .172 in ]
-
Faixa do diâmetro do condutor
1.65 mm [ .065 in ]
-
Tamanho do fio (AWG)
14
Características do tipo do produto
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC)
600
Outro
-
Conformidade com RoHS da UE
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE
Conforme
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-55A-TC-2T14