Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do corpo
-
Cor do fio (base)
Violeta, Preto, Vermelho, Marrom, Laranja, Branco, Azul, Verde
-
Material de isolamento de fio e cabo
Polímero de ETFE reticulado de radiação modificada
-
Material condutor
Cobre revestido de estanho
Recursos de configuração
-
Número de fitas
7
-
Número de condutores
2
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]
-
Tipo de cabo
SPEC 55
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG)
36, 38
-
Diâmetro do cabo externo (mm)
1,42, 1.27
-
Diâmetro do cabo externo (in)
.054, 0,048
-
Faixa do diâmetro do condutor (mm)
0,36, 0,28
-
Faixa do diâmetro do condutor (in)
.011, .014
-
Tamanho do fio (AWG)
28, 30
Características do tipo do produto
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC)
600
Outro
-
Conformidade com RoHS da UE
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE
Conforme
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-55A-TC-2T28-30