Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]

  • Tipo de cabo  SPEC 55

Características elétricas

  • Tensão de operação (VAC) 600

Características do corpo

  • Material de isolamento de fio e cabo  Polímero de ETFE reticulado de radiação modificada

  • Material condutor  Cobre revestido de estanho

Dimensões

  • Tamanho do fio (AWG) 22

Outro

  • Conformidade com RoHS da UE  Conforme

  • Conformidade com ELV da UE  Conforme

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-55A-TC-4TP-22

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.