Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Estilo de cabo  Primário

Recursos de configuração

  • Número de fitas  19

  • Número de condutores  1

Características elétricas

  • Tensão de operação (V) 600

Características do corpo

  • Material de isolamento de fio e cabo  ETFE modificado e transligado por radiação, Polímero de ETFE reticulado de radiação modificada

  • Material condutor  Cobre revestido de estanho

  • Cor do fio (base)  Amarelo, Azul, Branco, Cinza, Laranja, Marrom, Preto, Rosa, Verde, Vermelho, Violeta

  • Cor do fio (listra)  Amarelo, Azul, Cinza, Laranja, Marrom, Preto, Verde, Vermelho, Violeta

Dimensões

  • Diâmetro do cabo externo (mm) 1.27, 1,09

  • Diâmetro do cabo externo (in) .05, 0,043

  • Espessura do isolamento do cabo (in) .005, .009

  • Tamanho do fio (AWG) 34

  • Faixa do diâmetro do condutor  .79 mm [ .031 in ]

  • Diâmetro do cabo externo (in) .05, 0,043

  • Tamanho do fio (AWG) 22

Condições de uso

  • Tipo de cabo  Espec 55A, SPEC 55

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) '-65 – 150

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) '-65 – 150

Outro

  • Fonte do produto  EUA, REINO UNIDO

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-55A-TC-H22

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.