Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características elétricas

  • Tensão de operação (VAC) 600

Características do corpo

  • Cor do cabo  Amarelo, Azul, Branco, Preto, Vermelho

  • Cor do fio (base)  Amarelo, Azul, Branco, Vermelho

  • Material de isolamento de fio e cabo  ETFE modificado e transligado por radiação

  • Material condutor  Cobre revestido de estanho

Dimensões

  • Tamanho do fio (AWG) 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 1/0

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  '-65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  '-65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]

  • Tipo de cabo  Espec 55A

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-55A-TC-T-0-18

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.