Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC)
600
Características do corpo
-
Cor do cabo
Branco, Preto
-
Cor do fio (base)
Branco, Vermelho
-
Material de isolamento de fio e cabo
ETFE modificado e transligado por radiação
-
Material condutor
Cobre revestido de estanho
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG)
24, 26, 28, 30
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
'-65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]
-
Tipo de cabo
Espec 55A
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-55A-TC-T-24-30