Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
Recursos de configuração
-
Número de fitas
19
-
Número de condutores
1
Características elétricas
-
Tensão de operação (V)
600
Características do corpo
-
Material de isolamento de fio e cabo
ETFE modificado e transligado por radiação, Polímero de ETFE reticulado de radiação modificada
-
Material condutor
Cobre revestido de prata, Liga de cobre de alta resistência banhada a prata, Liga de cobre de alta resistência revestida de prata
-
Cor do fio (base)
Branco, Cinza, Preto
Dimensões
-
Faixa do diâmetro do condutor
0,56 mm [ 0,022 in ]
-
Diâmetro do cabo externo (mm)
0,75, 0,97, 1,43
-
Diâmetro do cabo externo (in)
0,038
-
Tamanho do fio (AWG)
20, 24, 26
Condições de uso
-
Tipo de cabo
SPEC 55
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-65 – 200
Outro
-
Fonte do produto
REINO UNIDO
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-55D-SCH-HW