Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do corpo
-
Cor do fio (base)
Branco, Rosa, Vermelho
-
Cor do cabo
Branco
-
Material de isolamento de fio e cabo
ETFE modificado reticulado de radiação, Polímero de ETFE reticulado de radiação modificada, ETFE modificado e transligado por radiação
-
Material condutor
Liga de cobre de alta resistência revestida de prata
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]
-
Tipo de cabo
SPEC 55
Características do tipo do produto
-
Estilo de cabo
Trançado redondo e com jaqueta
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC)
600
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG)
26, 24
Outro
-
Conformidade com RoHS da UE
Não conforme, Conforme
-
Conformidade com ELV da UE
Conforme, Não conforme
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-55D-SCH-TP