Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
Recursos de configuração
-
Número de fitas
19
-
Número de condutores
1
Características elétricas
-
Tensão de operação (V)
600
Características do corpo
-
Material de isolamento de fio e cabo
ETFE modificado e transligado por radiação, Polímero de ETFE reticulado de radiação modificada
-
Material condutor
Cobre revestido de estanho
-
Cor do fio (base)
Branco, Laranja, Preto, Rosa, Verde, Vermelho
Dimensões
-
Diâmetro do cabo externo (mm)
1.12, 1.78, 2.1, 1,67, 1,38
-
Diâmetro do cabo externo (in)
.044, .054, .066, .07, .083
-
Diâmetro do cabo externo (mm)
1.12, 1.78, 2.1, 1,67, 1,38
-
Faixa do diâmetro do condutor (mm)
.72, 1.35, 1.7, .95 – .98
-
Faixa do diâmetro do condutor (in)
.028, .053, .067, .037 – .039
-
Tamanho do fio (AWG)
14, 16, 20, 22
Condições de uso
-
Tipo de cabo
SPEC 55
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
'-65 – 150
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
'-65 – 150
Outro
-
Fonte do produto
REINO UNIDO
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-55D-TC-HW