Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Dimensões

  • Diâmetro do cabo externo (mm) 1,16, 1.65

  • Diâmetro do cabo externo (in) .046, .065

  • Faixa do diâmetro do condutor (mm) 1.19, .72

  • Faixa do diâmetro do condutor (in) .028, .047

  • Tamanho do fio (AWG) 22, 18

  • Tamanho do fio (mm²) .82, .33

Características do tipo do produto

  • Estilo de cabo  Construção Especial

Outro

  • Fonte do produto  REINO UNIDO

  • Conformidade com RoHS da UE  Conforme

  • Conformidade com ELV da UE  Conforme

Recursos de configuração

  • Número de condutores  1

Condições de uso

  • Tipo de cabo  Espec 55K

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -65 – 180

Características elétricas

  • Tensão de operação (V) 600

Características do corpo

  • Material de isolamento de fio e cabo  ETFE modificado e transligado por radiação

  • Material condutor  Cobre revestido de níquel

  • Cor do fio (base)  Branco, Verde Claro

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-55K-NC-HW

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.