Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Recursos de configuração

  • Número de fitas  19

Características elétricas

  • Tensão de operação (VAC) 600

Características do corpo

  • Cor do fio (base)  Amarelo, Azul, Vermelho

  • Material de isolamento de fio e cabo  ETFE modificado e transligado por radiação

  • Material condutor  Liga de cobre de alta resistência banhada a níquel, Liga de cobre de alta resistência revestida de níquel

Dimensões

  • Diâmetro do cabo externo (mm) 2.1

  • Faixa do diâmetro do condutor (mm) .58

  • Tamanho do fio (CMA) 1.02

  • Tamanho do fio (AWG) 24

  • Tamanho do fio (mm²) .21

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -65 – 180 °C [ -85 – 356 °F ]

  • Tipo de cabo  SPEC 55

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-55K-TP

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.