Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características elétricas

  • Tensão de operação (VAC) 600

Características do corpo

  • Cor do fio (base)  Branco, Vermelho

  • Material de isolamento de fio e cabo  Fluoropolímero modificado reticulado de radiação

  • Material condutor  Liga de cobre de alta resistência banhada a prata

Dimensões

  • Tamanho do fio (AWG) 18, 20

  • Tamanho do fio (mm²) .52, .82

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]

  • Tipo de cabo  Espec 55/

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -65 – 200

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-55LAT-S2T16-20

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.