Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC)
600
Características do corpo
-
Cor do fio (base)
Azul, Branco
-
Material de isolamento de fio e cabo
ETFE modificado e transligado por radiação, Fluoropolímero modificado reticulado de radiação
-
Material condutor
Liga de cobre de alta resistência banhada a prata
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG)
24
-
Tamanho do fio (mm²)
.2, .21
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]
-
Tipo de cabo
Espec 55/
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-65 – 200
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-55LAT-SC-2T-24