Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Estilo de cabo  Primário

Recursos de configuração

  • Número de condutores  1

Características elétricas

  • Tensão de operação (V) 450

Características do corpo

  • Cor do cabo  Amarelo, Azul, Verde, Vermelho

  • Material de isolamento de fio e cabo  Polímero de ETFE reticulado de radiação modificada

  • Material condutor  Liga de cobre de alta resistência revestida de prata

  • Cor do fio (base)  Amarelo, Azul, Branco, Cinza, Laranja, Marrom, Preto, Rosa, Verde, Vermelho, Violeta

Dimensões

  • Diâmetro do cabo externo (mm) 0,69, 0,58

  • Diâmetro do cabo externo (in) .027, 0,023

  • Faixa do diâmetro do condutor (mm) .48 – .5, .36 – .38

  • Faixa do diâmetro do condutor (in) .014 – .015, .019 – .02

  • Tamanho do fio (AWG) 24, 26, 28, 30

Condições de uso

  • Tipo de cabo  SPEC 55

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -65 – 200

Outro

  • Fonte do produto  REINO UNIDO

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-55M-SCH-HW

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.