Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do corpo
-
Cor do fio (base)
Branco, Vermelho
-
Cor do fio (listra)
Azul
-
Cor do cabo
Branco
-
Material de isolamento de fio e cabo
ETFE modificado reticulado de radiação, Polímero de ETFE reticulado de radiação modificada
-
Material condutor
Liga de cobre de alta resistência revestida de níquel, Cobre revestido de níquel
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-65 – 200, -65 – 150
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°F)
-85 – 392, -85 – 302
-
Tipo de cabo
Espec 55PC, SPEC 55
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG)
32
-
Faixa do diâmetro do condutor (in)
.038
-
Diâmetro do cabo externo
0,05 mm [ .108 in ]
-
Tamanho do fio (AWG)
20
Características do tipo do produto
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC)
600
Outro
-
Conformidade com RoHS da UE
Não conforme, Conforme
-
Conformidade com ELV da UE
Conforme, Não conforme
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-55PC-NC-2T-20