Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
Recursos de configuração
-
Número de fitas
19, 37
-
Número de condutores
1
Características elétricas
-
Tensão de operação (V)
600
Características do corpo
-
Cor do cabo
Branco
-
Material de isolamento de fio e cabo
ETFE modificado e transligado por radiação, Polímero de ETFE reticulado de radiação modificada
-
Material condutor
Cobre revestido de níquel
-
Cor do fio (base)
Branco
-
Cor do fio (listra)
Amarelo
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG)
26, 27, 28, 29
-
Diâmetro do cabo externo (in)
.071, .086, .105, .129
-
Tamanho do fio (AWG)
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 1/0
Condições de uso
-
Tipo de cabo
Espec 55PC, SPEC 55
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-65 – 200
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-65 – 200
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-55PC-NC-H-0-16