Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
Recursos de configuração
-
Número de fitas
19
-
Número de condutores
1
Características elétricas
-
Tensão de operação (V)
600, 1000
Características do corpo
-
Material de isolamento de fio e cabo
Polímero de ETFE reticulado de radiação modificada
-
Material condutor
Cobre revestido de níquel, Liga de cobre de alta resistência revestida de níquel
-
Cor do fio (base)
Branco, Vermelho
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG)
30
-
Faixa do diâmetro do condutor (mm)
.95 – .98, 1.15
-
Faixa do diâmetro do condutor (in)
0,046, .037 – .039
-
Diâmetro do cabo externo (in)
.059, .08
-
Tamanho do fio (AWG)
18
Condições de uso
-
Tipo de cabo
SPEC 55
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-65 – 200
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-55PC-NC-H18