Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Recursos de configuração

  • Número de fitas  19

  • Número de condutores  1

Dimensões

  • Diâmetro do cabo externo (in) .07, .054

  • Tamanho do fio (AWG) 32

  • Faixa do diâmetro do condutor  .95 – .98 mm [ .037 – .039 in ]

  • Tamanho do fio (AWG) 20

Características do tipo do produto

  • Estilo de cabo  Primário

Condições de uso

  • Tipo de cabo  SPEC 55

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -65 – 200

Características elétricas

  • Tensão de operação (V) 600, 1000

Características do corpo

  • Material de isolamento de fio e cabo  Polímero de ETFE reticulado de radiação modificada

  • Material condutor  Liga de cobre de alta resistência revestida de níquel, Cobre revestido de níquel

  • Cor do fio (base)  Branco

Outro

  • Conformidade com RoHS da UE  Não conforme, Conforme

  • Conformidade com ELV da UE  Conforme, Não conforme

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-55PC-NC-H20

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.