Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do corpo
-
Cor do cabo
Branco
-
Material de isolamento de fio e cabo
Polímero de ETFE reticulado de radiação modificada
-
Material condutor
Liga de cobre de alta resistência revestida de níquel, Cobre revestido de níquel
-
Cor do fio (base)
Branco
Recursos de configuração
-
Número de fitas
19
-
Número de condutores
1
Dimensões
-
Diâmetro do cabo externo (in)
.046
-
Tamanho do fio (AWG)
34
-
Tamanho do fio (AWG)
22
Características do tipo do produto
Condições de uso
-
Tipo de cabo
SPEC 55
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-65 – 200
Características elétricas
-
Tensão de operação (V)
600
Outro
-
Conformidade com RoHS da UE
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE
Conforme
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-55PC-NC-H22