Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Estilo de cabo
Primário, Trança chata blindada e com jaqueta
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC)
600
Características do corpo
-
Cor do fio (base)
Amarelo, Azul, Branco, Laranja, Vermelho
-
Cor do cabo
Branco
-
Material de isolamento de fio e cabo
ETFE modificado reticulado de radiação, Polímero de ETFE reticulado de radiação modificada
-
Material condutor
Cobre revestido de prata, Liga de cobre de alta resistência revestida de prata, Liga de cobre de ultra-alta resistência revestida de prata
Dimensões
-
Diâmetro do cabo externo (mm)
0,04
-
Diâmetro do cabo externo (in)
.076, .085
-
Tamanho do fio (AWG)
36
-
Faixa do diâmetro do condutor (in)
.02, .023
-
Tamanho do fio (AWG)
24, 26
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
'-65 – 150, -65 – 200
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°F)
-85 – 302, -85 – 392
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
'-65 – 150, -65 – 200
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°F)
-85 – 302, -85 – 392
-
Tipo de cabo
Espec 55PC, SPEC 55
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-55PC-S-3T24-26