Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do corpo
-
Cor do fio (base)
Branco, Azul
-
Material de isolamento de fio e cabo
Polímero de ETFE reticulado de radiação modificada
-
Material condutor
Liga de cobre de alta resistência revestida de prata, Liga de cobre de ultra-alta resistência revestida de prata
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]
-
Tipo de cabo
SPEC 55
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG)
38
-
Faixa do diâmetro do condutor (in)
0,018
-
Tamanho do fio (CMA)
.81
-
Diâmetro do cabo externo
1,63 mm [ 0,032 in ]
-
Tamanho do fio (AWG)
26
Características do tipo do produto
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC)
600
Outro
-
Conformidade com RoHS da UE
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE
Conforme
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-55PC-SC-2T-26