Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do corpo

  • Cor do fio (base)  Laranja, Branco, Azul

  • Material de isolamento de fio e cabo  Polímero de ETFE reticulado de radiação modificada

  • Material condutor  Cobre revestido de prata, Liga de cobre de alta resistência revestida de prata

Recursos de configuração

  • Número de fitas  19

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]

  • Tipo de cabo  SPEC 55

Dimensões

  • Tamanho do fio (AWG) 34

  • Faixa do diâmetro do condutor (in) .029

  • Diâmetro do cabo externo  0,05 mm [ .098 in ]

  • Tamanho do fio (AWG) 22

Características do tipo do produto

  • Estilo de cabo  Primário

Características elétricas

  • Tensão de operação (VAC) 600

Outro

  • Conformidade com RoHS da UE  Conforme

  • Conformidade com ELV da UE  Conforme

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-55PC-SC-3T22

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.