Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Estilo de cabo  Primário

Recursos de configuração

  • Número de fitas  19, 37

  • Número de condutores  1

Características elétricas

  • Tensão de operação (V) 600

Características do corpo

  • Cor do cabo  Branco

  • Material de isolamento de fio e cabo  ETFE modificado e transligado por radiação, Polímero de ETFE reticulado de radiação modificada

  • Material condutor  Cobre revestido de prata, Liga de cobre de alta resistência revestida de prata

  • Cor do fio (base)  Branco, Preto

  • Cor do fio (listra)  Amarelo

Dimensões

  • Tamanho do fio (AWG) 26, 27, 28, 29, 30

  • Faixa do diâmetro do condutor (mm) 1.15, 1.35, 1,68, 2,16, 2,72

  • Faixa do diâmetro do condutor (in) .053, .066, .085, .107, 0,046

  • Diâmetro do cabo externo (in) .046, .059, .064, .071, .081, .086, .092, .1, .105, .111, .129, .133, 0,053

  • Tamanho do fio (AWG) 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 1/0

Condições de uso

  • Tipo de cabo  Espec 55PC, SPEC 55

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -65 – 200

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -65 – 200

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-55PC-SC-H-0-18

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.