Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do corpo
-
Cor do cabo
Branco
-
Material de isolamento de fio e cabo
Polímero de ETFE reticulado de radiação modificada, ETFE modificado e transligado por radiação
-
Material condutor
Cobre revestido de prata, Liga de cobre de alta resistência revestida de prata
-
Cor do fio (base)
Preto, Laranja, Vermelho, Verde, Branco
-
Cor do fio (listra)
Cinza, Amarelo, Azul, Marrom, Verde, Violeta
Recursos de configuração
-
Número de fitas
19
-
Número de condutores
1
Dimensões
-
Diâmetro do cabo externo (in)
.044, .04, .036
-
Tamanho do fio (AWG)
36
-
Faixa do diâmetro do condutor
.57 – .59 mm [ .022 – .023 in ]
-
Tamanho do fio (AWG)
24
Características do tipo do produto
Condições de uso
-
Tipo de cabo
Espec 55PC, SPEC 55
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-65 – 200
Características elétricas
-
Tensão de operação (V)
600
Outro
-
Conformidade com RoHS da UE
Não conforme, Conforme
-
Conformidade com ELV da UE
Conforme, Não conforme
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-55PC-SC-H24