Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
Recursos de configuração
-
Número de fitas
19
-
Número de condutores
2
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC)
600
Características do corpo
-
Cor do fio (base)
Amarelo, Azul, Branco, Laranja, Vermelho
-
Cor do cabo
Branco
-
Material de isolamento de fio e cabo
ETFE modificado e transligado por radiação, ETFE modificado reticulado de radiação, Polímero de ETFE reticulado de radiação modificada
-
Material condutor
Cobre com revestimento de estanho, Cobre revestido de estanho
Dimensões
-
Diâmetro do cabo externo
0,54 mm [ .116 in ]
-
Tamanho do fio (AWG)
32
-
Faixa do diâmetro do condutor (in)
.038
-
Tamanho do fio (AWG)
20
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
'-65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
'-65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]
-
Tipo de cabo
Espec 55PC, SPEC 55
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-55PC-TC-3T20