Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC)
600
Características do corpo
-
Cor do fio (base)
Azul, Branco, Laranja, Preto, Vermelho
-
Material de isolamento de fio e cabo
Polímero de ETFE reticulado de radiação modificada
-
Material condutor
Cobre revestido de estanho
Dimensões
-
Diâmetro do cabo externo
0,04 mm [ .076 in ]
-
Tamanho do fio (AWG)
36
-
Faixa do diâmetro do condutor (in)
.023
-
Tamanho do fio (AWG)
24
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
'-65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]
-
Tipo de cabo
SPEC 55
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-55PC-TC-3T24