Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características elétricas
-
Tensão de operação (V)
600
Características do corpo
-
Cor do cabo
Azul, Branco, Preto, Vermelho
-
Material de isolamento de fio e cabo
ETFE modificado e transligado por radiação, Polímero de ETFE reticulado de radiação modificada
-
Material condutor
Cobre revestido de estanho
-
Cor do fio (base)
Amarelo, Azul, Branco, Laranja, Preto, Verde, Vermelho
-
Cor do fio (listra)
Verde, Vermelho
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG)
1, 2, 4, 6, 8, 2/0, 1/0
Condições de uso
-
Tipo de cabo
Espec 55PC, SPEC 55
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
'-65 – 150
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-55PC-TC-H-0-8