Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do corpo
-
Cor do cabo
Amarelo
-
Material de isolamento de fio e cabo
Polímero de ETFE reticulado de radiação modificada, ETFE modificado e transligado por radiação
-
Material condutor
Cobre revestido de estanho
-
Cor do fio (base)
Preto, Vermelho, Verde, Azul, Branco, Amarelo
-
Cor do fio (listra)
Amarelo
Recursos de configuração
-
Número de fitas
37
-
Número de condutores
1
Dimensões
-
Diâmetro do cabo externo (in)
.105, 0,121, .111, .1
-
Tamanho do fio (AWG)
28
-
Faixa do diâmetro do condutor
2,16 mm [ .085 in ]
-
Tamanho do fio (AWG)
12
Características do tipo do produto
Condições de uso
-
Tipo de cabo
Espec 55PC, SPEC 55
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-65 – 150
Características elétricas
-
Tensão de operação (V)
600, 1000
Outro
-
Conformidade com RoHS da UE
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE
Conforme
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-55PC-TC-H12