Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Estilo de cabo  Primário

Recursos de configuração

  • Número de fitas  19

  • Número de condutores  1

Características elétricas

  • Tensão de operação (V) 600, 1000

Características do corpo

  • Material de isolamento de fio e cabo  ETFE modificado e transligado por radiação, Polímero de ETFE reticulado de radiação modificada

  • Material condutor  Cobre revestido de estanho

  • Cor do fio (base)  Branco, Preto, Vermelho

Dimensões

  • Tamanho do fio (AWG) 27

  • Faixa do diâmetro do condutor  1,68 mm [ .066 in ]

  • Diâmetro do cabo externo (in) .081, .086, .092, .102

  • Tamanho do fio (AWG) 14

Condições de uso

  • Tipo de cabo  Espec 55PC, SPEC 55

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) '-65 – 150

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-55PC-TC-H14

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.