Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Recursos de configuração

  • Número de fitas  19

  • Número de condutores  1

Dimensões

  • Diâmetro do cabo externo (in) .044, .04, .036

  • Tamanho do fio (AWG) 36

  • Faixa do diâmetro do condutor  .57 – .59 mm [ .022 – .023 in ]

  • Tamanho do fio (AWG) 24

Características do tipo do produto

  • Estilo de cabo  Primário

Condições de uso

  • Tipo de cabo  Espec 55PC, SPEC 55

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -65 – 150

Características elétricas

  • Tensão de operação (V) 600

Características do corpo

  • Material de isolamento de fio e cabo  Polímero de ETFE reticulado de radiação modificada, ETFE modificado e transligado por radiação

  • Material condutor  Cobre revestido de estanho

  • Cor do fio (base)  Preto, Laranja, Marrom, Vermelho, Violeta, Verde, Azul, Cinza, Branco, Amarelo

  • Cor do fio (listra)  Amarelo, Azul, Verde, Violeta

Outro

  • Conformidade com RoHS da UE  Conforme

  • Conformidade com ELV da UE  Conforme

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-55PC-TC-H24

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.