Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do corpo
-
Cor do fio (base)
Branco, Vermelho
-
Cor do cabo
Vermelho, Branco
-
Material de isolamento de fio e cabo
ETFE modificado e transligado por radiação
-
Material condutor
Cobre revestido de estanho
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]
-
Tipo de cabo
Espec 55PC
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC)
600
Outro
-
Conformidade com RoHS da UE
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE
Conforme
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-55PC-TC-T20