Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Dimensões

  • Diâmetro do cabo externo  1 mm [ .039 in ]

  • Faixa do diâmetro do condutor  .57 – .59 mm [ .022 – .023 in ]

  • Tamanho do fio (AWG) 24

  • Tamanho do fio (mm²) .2

Características do tipo do produto

  • Estilo de cabo  Construção Especial

Outro

  • Fonte do produto  REINO UNIDO

  • Conformidade com RoHS da UE  Conforme

  • Conformidade com ELV da UE  Conforme

Recursos de configuração

  • Número de condutores  1

Condições de uso

  • Tipo de cabo  Espec 55T

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -65 – 150

Características elétricas

  • Tensão de operação (V) 600

Características do corpo

  • Material de isolamento de fio e cabo  ETFE modificado e transligado por radiação

  • Material condutor  Cádmio cobre banhado a estanho

  • Cor do fio (base)  Branco

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-55T-HW

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.