Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do corpo

  • Adensamento do condutor  Condutor de alta contagem de fios

  • Cor do cabo  Branco

  • Material de isolamento de fio e cabo  Polímero de ETFE reticulado de radiação modificada, ETFE flexível modificado e transligado por radiação, ETFE modificado e transligado por radiação

  • Material condutor  Cobre revestido de prata, Liga de cobre de alta resistência revestida de prata

  • Cor do fio (base)  Preto, Branco

Recursos de configuração

  • Número de fitas  42, 63, 105, 154

  • Número de condutores  1

Dimensões

  • Espessura do isolamento do cabo (in) .004

  • Diâmetro do cabo externo (in) .044, 0,038, .054

  • Tamanho do fio (AWG) 44

  • Diâmetro do cabo externo (mm) 0,97, 1.12, 1.37

  • Diâmetro do cabo externo (in) .044, 0,038, .054

  • Faixa do diâmetro do condutor (mm) 0,33, .48 – .5, .7 – .76, .55 – .63, .79

  • Faixa do diâmetro do condutor (in) 0,013, .019 – .02, .022 – .025, .275 – .029, .031

  • Tamanho do fio (AWG) 22, 26, 24, 20, 28, 14

  • Tamanho do fio (mm²) .2, .33

Características do tipo do produto

  • Estilo de cabo  Primário

  • Tipo de parede  Parede Única

Operação/Aplicação

  • Classe de fio  Fio de aeronaves, peso normal, Espaço externo

Condições de uso

  • Tipo de cabo  SPEC 80

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -65 – 150, -65 – 200

Características elétricas

  • Tensão de operação (V) 600

Outro

  • Conformidade com RoHS da UE  Não conforme, Conforme

  • Conformidade com ELV da UE  Conforme, Não conforme

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-82-SC-HW

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo