Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Pacote, Carretel

  • Quantidade de embalagem  1

Características do corpo

  • Cor do fio (base)  Preto, Marrom, Branco, Azul

  • Cor do cabo  Branco, Azul

  • Material de isolamento de fio e cabo  ETFE modificado reticulado de radiação, Polímero de ETFE reticulado de radiação modificada, Polímero ETFE reticulado de radiação

  • Material condutor  Cobre revestido de prata, Liga de cobre de alta resistência revestida de prata

Recursos de configuração

  • Número de Pares  1

  • Número de fitas  44, 63, 154

  • Número de condutores  2

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]

  • Tipo de cabo  SPEC 80

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -65 – 200

Dimensões

  • Tamanho do fio (AWG) 42, 63, 44

  • Faixa do diâmetro do condutor (in) .037, .017, .023, .029

  • Tamanho do fio (CMA) 403.9

  • Diâmetro do cabo externo (mm) 0,04, 0,05, 0,03

  • Diâmetro do cabo externo (in) .086, .074, .066, .106, 0,088

  • Tamanho do fio (AWG) 22, 26, 24, 20, 28

Características do tipo do produto

  • Estilo de cabo  Primário, Par trançado

Características elétricas

  • Tensão de operação (VAC) 600

Outro

  • Conformidade com RoHS da UE  Não conforme, Conforme

  • Conformidade com ELV da UE  Conforme, Não conforme

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-82-SC-TP

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo