Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Estilo de cabo  Primário

  • Tipo de parede  Parede Única

Recursos de configuração

  • Número de fitas  154, 159, 259

  • Número de condutores  1

Características elétricas

  • Tensão de operação (V) 600

Características do corpo

  • Adensamento do condutor  Condutor de alta contagem de fios

  • Material de isolamento de fio e cabo  ETFE flexível modificado e transligado por radiação, Polímero de ETFE reticulado de radiação modificada

  • Material condutor  Cobre revestido de estanho

  • Cor do fio (base)  Branco, Preto, Verde, Vermelho

Dimensões

  • Diâmetro do cabo externo (mm) 1.62, 2, 2.01, 2.34, 1,35, 1,63, 1,34

  • Diâmetro do cabo externo (in) .064, .079, .092, 0,053

  • Tamanho do fio (AWG) 40, 42

  • Espessura do isolamento do cabo (in) .004

  • Faixa do diâmetro do condutor (mm) 1.01, 1.27, 1.7, 1,63, 2,34

  • Faixa do diâmetro do condutor (in) .04, .05, .067, 0,064, 0,092

  • Diâmetro do cabo externo (in) .064, .079, .092, 0,053

  • Espessura do isolamento do cabo (mm) .1

  • Tamanho do fio (AWG) 16, 18, 20

  • Tamanho do fio (mm²) .82

Condições de uso

  • Tipo de cabo  SPEC 80

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) '-65 – 150

Operação/Aplicação

  • Classe de fio  Equipamento, Peso Médio

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-82A-TC-H-16-20

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo