Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Estilo de cabo  Primário

  • Tipo de parede  Parede Única

Recursos de configuração

  • Número de fitas  665

  • Número de condutores  1

Características elétricas

  • Tensão de operação (V) 600

Características do corpo

  • Adensamento do condutor  Condutor de alta contagem de fios

  • Material de isolamento de fio e cabo  ETFE flexível modificado e transligado por radiação, Polímero de ETFE reticulado de radiação modificada

  • Material condutor  Cobre revestido de estanho

  • Cor do fio (base)  Branco, Preto, Vermelho

Dimensões

  • Diâmetro do cabo externo  2,52 mm [ 0,099 in ]

  • Espessura do isolamento do cabo (in) .005, .006

  • Tamanho do fio (AWG) 42

  • Faixa do diâmetro do condutor (mm) 2,08, 2.15 – 2.21

  • Faixa do diâmetro do condutor (in) .085 – .087, 0,082

  • Diâmetro do cabo externo (in) 0,099

  • Tamanho do fio (AWG) 14

  • Tamanho do fio (mm²) 2.08

Condições de uso

  • Tipo de cabo  SPEC 80

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) '-65 – 150

Operação/Aplicação

  • Classe de fio  Equipamento, Peso Médio

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-82A-TC-H14

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo