Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do corpo
-
Adensamento do condutor
Condutor de alta contagem de fios
-
Material de isolamento de fio e cabo
Polímero de ETFE reticulado de radiação modificada
-
Material condutor
Cobre revestido de estanho
-
Cor do fio (base)
Preto, Vermelho, Azul, Branco
Recursos de configuração
-
Número de fitas
154
-
Número de condutores
1
Dimensões
-
Espessura do isolamento do cabo (in)
.004
-
Espessura do isolamento do cabo (mm)
.1
-
Diâmetro do cabo externo (in)
0,043
-
Tamanho do fio (AWG)
44
-
Diâmetro do cabo externo
1,09 mm [ 0,043 in ]
-
Faixa do diâmetro do condutor (mm)
0,84, .7 – .76, .79, 1,09
-
Faixa do diâmetro do condutor (in)
0,043, 0,033, .275 – .029, .031
-
Tamanho do fio (AWG)
22
Características do tipo do produto
-
Estilo de cabo
Primário
-
Tipo de parede
Parede Única
Operação/Aplicação
-
Classe de fio
Peso Médio, Equipamento
Condições de uso
-
Tipo de cabo
SPEC 80
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-65 – 150
Características elétricas
-
Tensão de operação (V)
600
Outro
-
Conformidade com RoHS da UE
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE
Conforme
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-82A-TC-H22