Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do corpo

  • Adensamento do condutor  Condutor de alta contagem de fios

  • Material de isolamento de fio e cabo  Polímero de ETFE reticulado de radiação modificada

  • Material condutor  Cobre revestido de estanho

  • Cor do fio (base)  Preto, Vermelho, Azul, Branco

  • Cor do fio (listra)  Preto

Recursos de configuração

  • Número de fitas  105

  • Número de condutores  1

Dimensões

  • Espessura do isolamento do cabo (in) .004

  • Espessura do isolamento do cabo (mm) .1

  • Tamanho do fio (AWG) 44

  • Diâmetro do cabo externo (mm) 0,94, 1.12, .93

  • Diâmetro do cabo externo (in) .044, 0,037

  • Faixa do diâmetro do condutor (mm) 0,94, .7 – .8, .55 – .63

  • Faixa do diâmetro do condutor (in) .022 – .025, .037, .027 – .031

  • Tamanho do fio (AWG) 24

Características do tipo do produto

  • Estilo de cabo  Primário

  • Tipo de parede  Parede Única

Operação/Aplicação

  • Classe de fio  Peso Médio, Equipamento

Condições de uso

  • Tipo de cabo  SPEC 80

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -65 – 150

Características elétricas

  • Tensão de operação (V) 600

Outro

  • Conformidade com RoHS da UE  Conforme

  • Conformidade com ELV da UE  Conforme

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-82A-TC-H24

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo