Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do corpo
-
Adensamento do condutor
Condutor de alta contagem de fios
-
Material de isolamento de fio e cabo
Polímero de ETFE reticulado de radiação modificada
-
Material condutor
Cobre revestido de estanho
-
Cor do fio (base)
Preto, Vermelho, Azul, Cinza, Branco
Recursos de configuração
-
Número de fitas
42, 63
-
Número de condutores
1
Dimensões
-
Espessura do isolamento do cabo (in)
.004
-
Diâmetro do cabo externo (in)
0,033, 0,029
-
Tamanho do fio (AWG)
44
-
Diâmetro do cabo externo (mm)
0,83, 0,74, 0,73
-
Diâmetro do cabo externo (in)
0,033, 0,029
-
Faixa do diâmetro do condutor (mm)
0,53, .48 – .5, .36 – .38, 0,43
-
Faixa do diâmetro do condutor (in)
.017, .014 – .015, .019 – .02, 0,021
-
Tamanho do fio (AWG)
26, 28
Características do tipo do produto
-
Estilo de cabo
Primário
-
Tipo de parede
Parede Única
Operação/Aplicação
-
Classe de fio
Equipamento
Condições de uso
-
Tipo de cabo
SPEC 80
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-65 – 150
Características elétricas
-
Tensão de operação (V)
600
Outro
-
Conformidade com RoHS da UE
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE
Conforme
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-82A-TC-H26-28