Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Estilo de cabo  Primário

Recursos de configuração

  • Número de fitas  63

Características elétricas

  • Tensão de operação (VAC) 600

Características do corpo

  • Cor do fio (listra)  Preto

  • Cor do fio (base)  Branco, Preto

  • Cor do cabo  Branco

  • Material de isolamento de fio e cabo  Polímero de ETFE reticulado de radiação modificada, Polímero ETFE reticulado de radiação

  • Material condutor  Cobre revestido de estanho

Dimensões

  • Diâmetro do cabo externo  0,03 mm [ .066 in ]

  • Tamanho do fio (AWG) 44

  • Faixa do diâmetro do condutor (in) .017

  • Tamanho do fio (AWG) 26

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  '-65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]

  • Tipo de cabo  SPEC 80

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-82A-TC-T-26

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo