Intervalo amplo de temperatura de operação :-65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]
Tipo de cabo :SPEC 80
Tensão de operação (VAC):600
Material de isolamento de fio e cabo :Polímero de ETFE reticulado de radiação modificada, Polímero ETFE reticulado de radiação, ETFE modificado e transligado por radiação
Material condutor :Cobre com revestimento de estanho, Cobre revestido de estanho
Disponivel de
Características
Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do corpo
Cor do fio (base) Branco
Cor do fio (listra) Azul
Cor do cabo Branco com listra preta, Branco
Material de isolamento de fio e cabo Polímero de ETFE reticulado de radiação modificada, Polímero ETFE reticulado de radiação, ETFE modificado e transligado por radiação
Material condutor Cobre com revestimento de estanho, Cobre revestido de estanho
Recursos de configuração
Número de fitas 665
Condições de uso
Intervalo amplo de temperatura de operação -65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]