Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Recursos de configuração

  • Orientação de montagem do PCB  Ângulo reto

  • Número de posições  1

  • Número de contatos coaxiais  1

Características do corpo

  • Material de subplaca do corpo  Cobre

  • Material do corpo  Liga de zinco

  • Acabamento do material do corpo  Chapeado

  • Material de revestimento do corpo  Níquel

Recurso de terminação

  • Comprimento do poste e cauda da terminação (mm) 2.9, 6.7

  • Comprimento do poste e cauda da terminação (in) .263, .114

  • Método de terminação para placa de circuito impresso  Furo passante - Solda, Montagem de superfície

Recursos de contato

  • Material de subplaca do centro de contato do conector RF  Cobre

  • Material do revestimento do centro de conector RF  Estanho

  • Material de contato do centro de conector RF  Bronze fosforoso

Características da embalagem

  • Quantidade de embalagem  1, 100

  • Método de embalagem  Caixa, Bandeja

Dimensões

  • Altura do perfil do PCB (mm) 11, 13.1

  • Altura do perfil do PCB (in) .515, .433

Características do tipo do produto

  • Interface RF  Tipo F

  • Estilo do conector RF  Conector jack

  • Sistema de conectores  Cabo a Painel, Cabo para Placa

  • Selável  Não

  • Conector e contato terminam para  Placa de circuito impresso

Características elétricas

  • Impedância (Ω) 75

Acessório mecânico

  • Mecanismo de acoplamento do conector RF  Roscado

  • Tipo de montagem do conector  Montagem em placa

  • Método de cativeiro de contato RF  Mecânico

  • Retenção  Sem

Operação/Aplicação

  • Frequência operacional (GHz) 2

Outro

  • Material Dielétrico  TPX

  • Conformidade com RoHS da UE  Conforme, Conformidade com exceções

  • Conformidade com ELV da UE  Conforme, Conformidade com exceções

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-884-FTMRA75

Materiais relacionados