Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Interface RF
Tipo F
-
Estilo do conector RF
Plugue
-
Compatível com o tipo de cabo RF
Belden 9104, RG 179, RG 59, RG 6
-
Sistema de conectores
Cabo a Cabo, Cabo para Placa
-
Selável
Não
-
Conector e contato terminam para
Fio e cabo
Recursos de configuração
-
Número de posições
1
-
Número de contatos coaxiais
1
Características elétricas
Características do corpo
-
Orientação do conector do cabo
Reto, Ângulo reto
-
Material do corpo
Latão
-
Material de revestimento do corpo
Estanho, Níquel
Recursos de contato
-
Tipo de crimpagem
Crimpagem hexagonal
-
Material do revestimento do centro de conector RF
Estanho, Níquel
-
Material de contato do centro de conector RF
Bronze fosforoso, Latão
-
Material de subplaca do centro de contato do conector RF
Níquel
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo
Aparafusado, Crimpagem
Acessório mecânico
-
Mecanismo de acoplamento do conector RF
Parafuso, Roscado
-
Tipo de montagem do conector
Montagem de cabos (suspensão livre), Montagem em painel
-
Método de cativeiro de contato RF
Mecânico
-
Retenção
Sem
Dimensões
-
Diâmetro externo do conector RF acoplado (aproximado) (mm)
1.6, 4.8, 6.79, 9.45, 9.65
-
Diâmetro externo do conector RF acoplado (aproximado) (in)
.063, .189, .372, .38, .43
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-65 – 85, -55 – 85
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°F)
-85 – 185, -67 – 185
Operação/Aplicação
-
Frequência operacional (GHz)
1
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem
10
-
Método de embalagem
Bandeja, Caixa, Caixa de papelão
Outro
-
Material Dielétrico
Polipropileno, PTFE
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-884-FTYPEF75